10366509
27SR236240
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 49,9858 Ft |
2500 - 4999 | 42,8391 Ft |
5000 + | 37,486 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 10.5 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.413 in |
Tüskefej átmérő | 12.0 mm |
Tüskefej átmérő | 0.472 in |
Tüskefej magassága | 2.5 mm |
Tüskefej magassága | 0.098 in |
Fejátmérő | 9.0 mm |
Fejátmérő | 0.354 in |
Fej hossza | 2.2 mm |
Fej hossza | 0.087 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.1 - 5.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.201 - 0.205 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.4 - 4.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.094 - 0.157 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Szegecstípus | Benyomó szegecs |
Szegecsfej alakja | Gomba |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz