10009550
FTH-39-1-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 144,3716 Ft |
Szín | Natúr |
---|---|
Rögzítés módja | Ragasztós rögzítés |
Kompatibilis furatátmérő | 3.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.126 in |
Teljes magasság | 16.1 mm |
Teljes magasság | 0.634 in |
Teljes hossz | 6.0 mm |
Teljes hossz | 0.236 in |
Teljes szélesség | 4.0 mm |
Teljes szélesség | 0.157 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz