10155226
FTH-30-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 56,5164 Ft |
Szín | Natúr |
---|---|
Rögzítés módja | Ragasztós rögzítés |
Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
Teljes magasság | 14.7 mm |
Teljes magasság | 0.579 in |
Teljes hossz | 14.7 mm |
Teljes hossz | 0.579 in |
Teljes szélesség | 14.3 mm |
Teljes szélesség | 0.563 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz