Menü Keresés

Dugó 22.4 mm (DIA) 12.0 mm (H) LDPE Fekete

A fekete benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra Part Number:

10103852

Manufacturer Part Number:

494380

3076 Raktáron For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 42,5105 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.255 Ft

500 x 42,5105 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Fej alakja Lapos
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Perem átmérője 28.0 mm
Szerelvény magassága 12.0 mm
Szerelvény átmérője 22.4 mm
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot