Menü Keresés

Dugó 19.3 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Fekete

A fekete benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra Part Number:

10103838

Manufacturer Part Number:

494378

Gyártás alatt For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 34,5971 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.299 Ft

500 x 34,5971 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Fej alakja Lapos
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Perem átmérője 25.0 mm
Szerelvény magassága 8.0 mm
Szerelvény átmérője 19.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot