Menü Keresés

Dugó 10.5 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra Part Number:

10061060

Manufacturer Part Number:

055010700003

40994 Raktáron For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 35,5007 Ft
1000 + 25,4378 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.750 Ft

500 x 35,5007 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Fej alakja Gömb alakú
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Perem átmérője 14.8 mm
Szerelvény magassága 9.0 mm
Szerelvény átmérője 10.5 mm
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot