10056585
034162201303
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 245,0689 Ft |
500 - 999 | 187,7447 Ft |
1000 + | 150,7927 Ft |
Szín | Szürke |
---|---|
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Illeszkedés kialakítása | Benyomó |
Laptávolság | 24.0 mm |
Laptávolság | 0.945 in |
Teljes magasság | 22.0 mm |
Teljes magasság | 0.866 in |
Belső magasság | 18.0 mm |
Belső magasság | 0.709 in |
Fej kiterjedése | 24,0 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz