10036174
TLJ-200-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 75,5332 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó végződés típusa | Golyó |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Csíptethető |
Talpszélesség | 12.0 mm |
Talpszélesség | 0.472 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 3.8 - 6.4 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.150 - 0.252 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 6.4 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.252 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 3.8 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.150 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz