10035177
STL9-350-8M-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 20,9746 Ft |
5000 + | 18,1131 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó végződés típusa | Golyó |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Csíptethető |
Talpszélesség | 15.8 mm |
Talpszélesség | 0.622 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 7.6 - 10.2 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.299 - 0.402 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 10.2 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.402 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 7.6 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.299 in |
Távtartó hossza | 8.0 mm |
Távtartó hossza | 0.315 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz