10034163
STL5-250-4M-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 19,7635 Ft |
5000 + | 17,9668 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó végződés típusa | Golyó |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Csíptethető |
Talpszélesség | 19.0 mm |
Talpszélesség | 0.748 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 5.1 - 7.6 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.201 - 0.299 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 7.6 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.299 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 5.1 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.201 in |
Távtartó hossza | 4.0 mm |
Távtartó hossza | 0.157 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz