10034026
STL3-600-6M-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 20,9746 Ft |
5000 + | 17,497 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó végződés típusa | Golyó |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Nyomó |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 12.7 - 15.2 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.5 - 0.598 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 15.2 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.598 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 12.7 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.5 in |
Teljes magasság | 47.2 mm |
Teljes magasság | 1.858 in |
Távtartó hossza | 6.0 mm |
Távtartó hossza | 0.236 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz