Menü Keresés

Omega kötegelők Nyomó 12.7 mm PA Natúr

Az álló tekert kötegelők egyszerű megoldást kínálnak a vezetékek gyors rögzítésére biztonságos távolságban más, esetleg zavaró elemektől. Egyszerű eltekerés elég a vezetékek rögzítéséhez a helyükön, időt és energiát takarítva meg ezzel.
Essentra Part Number:

10031339

Manufacturer Part Number:

STL-450-12M-19

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 20,9746 Ft
5000 + 18,0994 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

20.975 Ft

1000 x 20,9746 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó végződés típusa Golyó
Szín Natúr
Anyag PA
Rögzítés módja Csíptethető
Talpszélesség 14.3 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 10.2 - 12.7 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 12.7 mm
Minimális kompatibilis kábelátmérő 10.2 mm
Teljes magasság 48.1 mm
Távtartó hossza 12.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot