10030943
STL-3-450-16-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 20,9746 Ft |
5000 + | 17,497 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó végződés típusa | Golyó |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Nyomó |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 10.2 - 12.7 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.402 - 0.5 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 12.7 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.5 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 10.2 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.402 in |
Teljes magasság | 61.8 mm |
Teljes magasság | 2.433 in |
Távtartó hossza | 25.4 mm |
Távtartó hossza | 1 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz