10030004
STL-1-450-3-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 10999 | 25,5337 Ft |
11000 + | 21,6865 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó végződés típusa | Golyó |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Csíptethető |
Talpszélesség | 14.3 mm |
Talpszélesség | 0.563 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 10.2 - 12.7 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.400 - 0.5 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 12.7 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.5 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 10.2 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.400 in |
Teljes magasság | 40.9 mm |
Teljes magasság | 1.61 in |
Távtartó hossza | 4.8 mm |
Távtartó hossza | 0.189 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz