10011041
KLBS-3504-01A4
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 182,2682 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó végződés típusa | Furat |
---|---|
Talp anyaga | Gumialapú ragasztó |
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Ragasztó |
Talp hossza | 25.4 mm |
Talp hossza | 1 in |
Talpszélesség | 25.4 mm |
Talpszélesség | 1 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 7.6 - 10.2 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.299 - 0.402 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 10.2 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.402 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 7.6 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.299 in |
Teljes magasság | 32.5 mm |
Teljes magasság | 1.28 in |
Távtartó hossza | 6.4 mm |
Távtartó hossza | 0.252 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz