10246269
460362
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 40,936 Ft |
1000 - 1999 | 38,8961 Ft |
2000 + | 36,8425 Ft |
Csapágygolyó végződés típusa | Golyó |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Csíptethető |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 24.0 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.945 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 24.0 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.945 in |
Távtartó hossza | 3.1 mm |
Távtartó hossza | 0.122 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz