10363331
23EZS0375N0030
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 41,77 Ft |
5000 - 9999 | 36,7643 Ft |
10000 + | 31,7457 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó végződés típusa | Golyó |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Csíptethető |
Talp hossza | 5.5 mm |
Talp hossza | 0.217 in |
Talpszélesség | 14.3 mm |
Talpszélesség | 0.563 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 8.9 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.350 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 8.9 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.350 in |
Távtartó hossza | 1.3 mm |
Távtartó hossza | 0.051 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz