10363270
23EZS0200N0030
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 42,7194 Ft |
5000 - 19999 | 38,4475 Ft |
20000 + | 34,6012 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó végződés típusa | Golyó |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Csíptethető |
Talp hossza | 5.5 mm |
Talp hossza | 0.217 in |
Talpszélesség | 14.3 mm |
Talpszélesség | 0.563 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 5.1 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.200 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 5.1 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.200 in |
Távtartó hossza | 0.3 mm |
Távtartó hossza | 0.012 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz