Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Rivets à enfoncer Rivets plastiques

 (10 Types de produit)

Liste Grille

Clips canöe

En stock En cours de production

Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.

Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.

Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rivet trou de serrure en Nylon

En stock En cours de production

Les clips trou de serrure ont un intérieur creux en forme de trou de serrure. Cette conception permet au clip de s'escamoter plus complètement pour un assemblage facile par pression du doigt. La pointe conique du clip du rivet, en forme d'ogive, permet de le guider dans un panneau.

Ces clips offrent une bonne isolation électrique. Ils sont également résistants aux vibrations, à l'abrasion et à la corrosion, ce qui en fait une solution de fixation durable et rentable. Disponible pour tout un éventail de diamètres de trou et d'épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rivets pression - Plastique, pression, trou rond/carré

En stock En cours de production

Ces rivets à enfoncer disposent d'une goupille pour faciliter l'installation à la main. Il s'agit de rivets polyvalents qui peuvent être montés dans des trous ronds, carrés ou rectangulaires. Le montage à trou carré est utilisé pour les applications anti-rotation.

Le rivet comprend une goupille et un œillet et est livré en format assemblé ou pré-assemblé. Ces rivets peuvent également être retirés après l'installation, pour plus de commodité.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94-V0 et UL94–V2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rivets pression - Radiateur

En stock En cours de production

Les rivets pour radiateur sont montés sur ressort. Ils sont utilisés pour fixer un radiateur à une puce de processeur sur une carte imprimée. Le ressort en métal fournit une pression continue sur le radiateur jusqu'à la cuisson de l'adhésif thermique.

Notre gamme comporte deux options. L'une a un ressort en acier chromé et l'autre un ressort en acier inoxydable. L'option en acier inoxydable peut aussi être installée à l'aide d'un tournevis cruciforme.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rivets pression - Rivet de montage

En stock En cours de production

Les rivets pression de montage créent une solution assurant une bonne emprise pour associer deux objets ensemble. Ils sont idéaux pour les applications où les fixations métalliques ne peuvent pas être utilisées, telles que les applications électriques et les circuits imprimés.

Les ailettes de tension aident à fixer le rivet bien en place et à couvrir une plus vaste surface. Le rivet peut uniquement être retiré de la face inférieure du panneau.

Notre gamme comprend deux types. Le type 1 se clipse dans un trou de diamètre de 4 mm et le type 2 dans un trou de diamètre de 4,8 mm.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement ignifuge UL94 V2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rivets pression - Rivet de verrouillage

En stock En cours de production

Une goupille de fermeture par cliquet crée un joint efficace qui est rapide et facile à assembler, ce qui s’avère particulièrement utile pour les applications ne permettant pas l’utilisation de vis et d’écrous.

Les goupilles de fermeture par cliquet constituent une option idéale pour fixer des connecteurs aux circuits imprimés (CI) avant de souder. Par ailleurs, on peut aussi les utiliser comme mode de fixation de panneau à pression standard. Elles sont faciles à utiliser: insérez-les simplement dans le trou du panneau et poussez. Elles offrent une finition nette et soignée.

Cette gamme comprend des goupilles de fermeture par cliquet à tête de flèche, pour une emprise plus sûre, tout en offrant une grande plage de serrage.

Les goupilles de fermeture par cliquet se clipsent et se verrouillent facilement dans des trous pré-perforés, et elles possèdent une excellente résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Couleur : Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rivets pression - Rivet renforcé

En stock En cours de production

Les rivets renforcés sont conçus pour permettre de les installer par pression rapidement et facilement. Ils ont une conception monobloc avec une goupille pré-enfoncée, permettant au rivet de s’installer rapidement à la main, ou au moyen d’un équipement automatique. On peut le retirer facilement en tirant la goupille de l’œillet.

Notre gamme de rivets renforcés est adaptée aux applications exigeant une fixation à pression et à montage frontal (côté aveugle), pouvant être retirée et réutilisée. Et les avantages de ces rivets ne s’arrêtent pas là ! Ils bénéficient aussi d’une forte résistance aux vibrations et constituent un choix judicieux pour les applications légères.

Le rivet possède une conception robuste gardant une structure solide, tout en fournissant une finition propre et soignée. Ces rivets sont solides, fiables et constituent un choix hautement économique.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Options de classement ignifuge UL94 HB et UL94 V2
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rivets pression - Rivets pression

En stock En cours de production

Les attaches à pression possèdent un corps creux qui accroît la flexibilité pendant le processus d'insertion et de retrait, les rendant faciles à installer et à retirer. L'embase s'écarte au fur et à mesure que le pion s'enfonce, assurant une bonne fixation.

Notre gamme comprend des options de matières en acétal naturel avec un classement ignifuge UL94 HB, en polyoxyméthylène (POM) qui sont disponibles en noir et naturel, et en nylon 6/6 noir et naturel qui offrent un classement ignifuge UL94 V0.
Les attaches à pression sont des rivets multi-usages, idéaux pour les applications nécessitant un rivet à montage frontal. Ces rivets rendent le raccordement, le montage et la fixation réalisables sans outils d’installation. Ils peuvent être utilisés en tant que bouchon à la fois efficace et décoratif.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rivets pression - Rivets à expansion

En stock En cours de production

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.

  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rivets pression - Rivets à pousser

En stock En cours de production

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)