Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bord de tôle Filetage mâle / femelle Entretoises pour circuits imprimés

 (9 Types de produit)

Liste Grille

Colonnettes

En stock En cours de production

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoise à clipser

En stock En cours de production

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Verrouillage sur bord de carte par vis, long nez

En stock En cours de production

Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à montage à l'aide de vis sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - à montage inversé/bord de carte

En stock En cours de production

Ces supports sont montés à partir du bas du châssis en laissant peu saillie à l'extérieur. Ils se montent dans un trou carré de .375 x .313 dans le châssis pour empêcher la rotation. Il verrouille la carte PC en place avec un bras de maintien sur bord détachable.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises isolantes hexagonales

En stock En cours de production

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock En cours de production

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports de CI anti-rotation

En stock En cours de production

Cette gamme de supports pour CI maintient la carte par son bord, minimisant ainsi l'espace requis. Ils sont disponibles avec ou sans nez de verrouillage pour fournir une force de maintien supplémentaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - À encliqueter

En stock En cours de production

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports de verrouillage sur bord en angle

En stock En cours de production

Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)