Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

À ressort Charnières dégondables Verrou quart de tour à came

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Loquets mini-came à montage à 45 degrés avec ressort

En stock En cours de production

Les mini verrous quart de tour avec boîtier à 45 sont spécialement conçus avec un ressort interne qui confère jusqu’à 1 mm de torsion.

La came repose à un angle de 45 par rapport à l'enceinte. Le verrou est proposé avec différentes gammes de poignées et trois types de tête : carré 6 mm, triangle 7 mm et fente.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre noire ou chromé

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous 1/4 de tour miniatures sans ressort

En stock En cours de production

Cette gamme de verrous à came miniatures est sans ressort et à clés identiques. Le type fixé par écrou est adapté à une découpe de 16,2 x 14,2, le type fixé par clip est adapté à une découpe de 17,2 x 14,2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)