Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Charnières dégondables Serrure pour armoire métallique

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Charnières de coin

En stock En cours de production

Les charnières latérales offrent un angle de rotation de 180. Les charnières de types 1 et 2 sont des composants haute résistance destinés aux portes lourdes et mi-lourdes. Synonymes de haute sécurité, elles sont assemblées avec les vis spéciales prévues à cet effet. Les charnières de type 3 constituent une alternative de plus faible sécurité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières dégondables métalliques

En stock En cours de production

Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières métalliques dégondables excentrées

En stock En cours de production

Les charnières métalliques plates dégondables permettent de retirer une porte de façon simple et rapide, avec un angle de rotation de charnière de 180. Versions gauche et droite disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Paumelle à montage à l'aide de vis

En stock En cours de production

Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrou pour mobilier - Placards encastrés

En stock En cours de production

Les verrous pour placard sont conçus avec un verrou pour placard en acier dotés d'un corps en plastique. Ils sont adaptés aux applications associées à un usage intensif tels que les armoires métalliques ; l'assemblage de tringle est facilité par la plaque de fixation spéciale. L'assemblage est simplifié grâce au corps à clipser Une cape anti-poussière en acier inoxydable est également fournie. Les verrous peuvent être acheté pour une configuration à clés identiques ou différentes

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)