Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ABS Charnières dégondables Scellés protecteurs

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Scellés de câblage - Corps en plastique

En stock En cours de production

Nos scellés de câblage en plastique peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises importées et exportées dans le monde entier. Une alternative hautement sécurisée aux verrous standard, grâce au témoin d'intégrité. Le scellé est facile à utiliser dans les applications à serrer. Il est adapté aux applications suivantes : les portes de véhicules, les camions-citernes, les chariots de produits détaxés et les chariots grillagés.

Le scellé est doté d'un mécanisme de verrouillage amélioré et comprend une longue étiquette idéale pour l'impression de QR codes, de numéros de série et de codes-barres jusqu'à 13 chiffres. Le scellé offre une très haute résistance à la traction, avec les options suivantes : 120 kg (diamètre de 1,5 mm) et 150 kg (diamètre de 2,0 mm).

Installation :
1. Passer le câble à travers l'élément à sceller
2 Insérer le câble dans la chambre de verrouillage
3 Tirer le câble à travers le corps, jusqu'à ce que l'article soit bien scellé. Tirer ensuite sur le corps pour vous assurer que le scellé est verrouillé.
4. Retirez le scellé à l'aide du coupe-câble approprié (vendu séparément).

  • Matière : corps en polypropylène (PP) avec moraillon en acier chromé.
  • Couleurs : bleu, vert et rouge

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)