Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal Charnières dégondables Sauterelles

 (8 Types de produit)

Liste Grille

Charnières de coin

En stock En cours de production

Les charnières latérales offrent un angle de rotation de 180. Les charnières de types 1 et 2 sont des composants haute résistance destinés aux portes lourdes et mi-lourdes. Synonymes de haute sécurité, elles sont assemblées avec les vis spéciales prévues à cet effet. Les charnières de type 3 constituent une alternative de plus faible sécurité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières dégondables métalliques

En stock En cours de production

Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières métalliques dégondables excentrées

En stock En cours de production

Les charnières métalliques plates dégondables permettent de retirer une porte de façon simple et rapide, avec un angle de rotation de charnière de 180. Versions gauche et droite disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Paumelle à montage à l'aide de vis

En stock En cours de production

Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle réglable avec tête de verrouillage triangulaire

En stock En cours de production

Les grenouillères réglables sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. La conception comporte un loquet vissé qui donne une plage de prise réglable. La gamme est proposée dans diverses matières pour convenir à l'environnement de l'application et il est possible de choisir entre une version cadenassable ou non cadenassable pour correspondre aux différents niveaux de sécurité exigés.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle à bobinage de fil et contre-crochet

En stock En cours de production

Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelles et contre-crochets - en plastique et en caoutchouc

En stock En cours de production

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelles à ressort latérales

En stock En cours de production

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)