Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Les charnières latérales offrent un angle de rotation de 180. Les charnières de types 1 et 2 sont des composants haute résistance destinés aux portes lourdes et mi-lourdes. Synonymes de haute sécurité, elles sont assemblées avec les vis spéciales prévues à cet effet. Les charnières de type 3 constituent une alternative de plus faible sécurité.
Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.
Les charnières métalliques plates dégondables permettent de retirer une porte de façon simple et rapide, avec un angle de rotation de charnière de 180. Versions gauche et droite disponibles.
Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.
Verrou quart de tour avec bouton Paco. Came acier avec finition chromée et joint d'étanchéité caoutchouc. Le corps est en zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Ces verrous sont idéaux pour des applications telles que des panneaux électriques ou des capots de machines.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer