Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

EPDM Charnières dégondables Joints adhésifs

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Joints et bandes adhésives contre les intempéries - EPDM

En stock En cours de production

Les bandes adhésives contre les intempéries en EPDM sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont parfaitement adaptées à un usage en extérieur.

Caractéristiques :

  • Adhésif permanent à base acrylique sensible à la pression.
  • ASTM D1667
  • Densité (kg/ft3) : 7
  • Déviation de compression : 2 psi
  • Compression d'installation : (50 %) 8 max
  • Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F
  • FMVSS 302.

Applications:
  • Chauffage, ventilation & climatisation
  • Électroménager
  • Construction
  • Assemblage général.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)