Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bombés Charnières dégondables Écrou dôme

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Des écrous borgnes à joint d'étanchéité intégral

En stock En cours de production

Les écrous à joint d'étanchéité intégral sont un type de fixation avec une fonction d'étanchéité intégrée, combinant la fonctionnalité d'un écrou et d'un composant d'étanchéité dans une seule unité. Ces écrous assurent une connexion fiable et étanche tout en simplifiant le processus d'assemblage et en éliminant le besoin de composants d'étanchéité supplémentaires. Ils empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants et renforcent la solidité de la fixation, réduisant ainsi le risque de desserrage dû aux vibrations, aux mouvements ou aux forces extérieures.

Cette gamme d'écrous borgnes à joint d'étanchéité intégral incorpore un joint torique qui est comprimé et pressé entre l'écrou et la surface de contact. Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables.

Les écrous à joint d'étanchéité intégral sont utilisés dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile, mécanique et électrique.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1,4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)