Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(10 Types de produit)
Les capes de protection pour goujon sont utilisées pour protéger les filetages BSP et UNF. Conçues avec une petite bride pour permettre à l’opérateur de la serrer avec une clé à douille sans avoir à retirer la cape.
Ce produit augmente la protection contre les contaminants et limite les pertes de temps lors des opérations répétitives. Il permet également une manutention économique.
Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles protègent les filetages et les extrémités non filetées.
La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage. Les capes bénéficient également d'une résistance aux acides.
Notre gamme de capes d'extrémité flexibles est disponible dans une variété de tailles adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF. Ces Flexicaps sont robustes, ce qui en fait un choix idéal pour divers usages.
Leur aspect vinyle esthétique les rend particulièrement adaptées aux applications finies. Grâce à leur polyvalence, elles couvrent un large éventail d'utilisations, notamment : protection de filetage, contrôle de la poussière et de l'humidité, codage couleur de l'extrémité de tuyaux et de goujons, et masquage pendant les opérations de peinture et de placage.
La matière PVC souple (90 Shore) peut résister à des températures de fonctionnement élevées et peut être étirée jusqu'à 15 % au-dessus du diamètre de fabrication. Le PVC spécialement formulé n'est pas sensible aux intempéries, à l'oxydation, aux huiles et à l'humidité. Les capes sont extrêmement souples et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Elles peuvent également être collées à d'autres articles en PVC.
Elles constituent une solution économique pour les usages ponctuels.
Les capes de masquage extensibles constituent une excellente alternative aux capes plus classiques lorsque la pièce à recouvrir a une forme irrégulière. Les capes de masquage sont extensibles en les étirant avec une extrémité élastique ou en les étirant grâce à l'élasticité de la matière. La cape élastique fait que son maintien est plus lâche et, par conséquent, elle est plus adaptée à une protection générale pendant le transport et le stockage ou pour des besoins de masquage léger. La cape en matière extensible offre un meilleur maintien sur la pièce et, par conséquent, est plus adaptée pour des applications qui exercent une pression sur la pièce.
Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication. Les applications standard comprennent : l’anodisation, le grenaillage, le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et les lignes de peinture générale.
Cette gamme comporte plusieurs styles, notamment une gamme avec une conception à bride et un joint interne qui garantit un bon ajustement, ou des modèles avec une languette ergonomique pour faciliter le retrait.
Ces capes sont faciles à installer : pour assurer le meilleur ajustement possible, le diamètre interne doit être inférieur d’environ 10 % au diamètre externe de la pièce à masquer.
Notre gamme est disponible dans différentes matières bénéficiant de diverses propriétés. Le silicone est une matière de masquage haut de gamme offrant une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. L’EPDM est une matière plus économique avec une résistance plus faible à la chaleur. Les options en silicone et EPDM peuvent être utilisées plusieurs fois. Le PVC souple, quant à lui, est une solution plus économique. Il offre également une bonne résistance aux produits chimiques, mais une résistance à la chaleur moindre, et est destiné à un usage unique.
Une gamme de capes de masquage avec rondelle qui peut être utilisée comme cape de protection pour les embouts filetés et non filetés.
Bien que le produit soit principalement conçu comme une cape, la rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords pour veiller à ce que le trou soit exempt de contaminants et de dommages. Cette solution de masquage très polyvalente peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous.
Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.
La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.
Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.
Les capes coniques en papier sont un type de cape protectrice utilisé pour couvrir les extrémités de tubes, de tuyaux ou d’autres objets cylindriques. Ces produits sont fabriqués à partir d’un mélange de matériaux post-consommation et vierges, ce qui en fait une option recyclable.
Ce produit est idéal pour les applications de peinture et de revêtement en poudre et peut aider à prévenir les dommages et la contamination, garantissant ainsi le bon état des tubes et des tuyaux. Il peut résister à des températures en fonctionnement allant jusqu’à 204 C.
Les capes droites sont une solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage, notamment la peinture, le placage, le revêtement poudre, l'anodisation, le sablage, le traitement chimique abrasif et les procédés qui exposent les pièces à des températures élevées. Elles sont très polyvalentes et peuvent également être utilisées comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.
Ces capes et bouchons de masquage peuvent être utilisés pour protéger les goujons, tiges, extrémités de tubes et autres applications qui nécessitent une protection. Ils sont disponibles dans un large choix de matières et de couleurs pour répondre aux exigences de votre projet.
Les bouchons de masquage coniques sont une solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape. La forme conique permet d'obturer une grande variété de diamètres intérieurs et de couvrir un large éventail de diamètres extérieurs. Ces bouchons sont idéaux pour une gamme d'applications de masquage, y compris le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et l'anodisation.
La gamme est disponible dans diverses matières, dont le silicone de qualité supérieure et l'EPDM économique. Le silicone bénéficie d'une haute résistance à la température et peut être utilisé plusieurs fois. L'EPDM est également réutilisable, avec une résistance à la chaleur plus faible, mais une résistance aux produits chimiques supérieure.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer