Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filetages UNF Hydraulique Cape extrémité

 (14 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon Slottex

En stock En cours de production

Les bouchons Slottex sont des bouchons de protection à visser pouvant être appliqués ou retirés avec un tournevis ou une clé. Ils peuvent être serrés à l'aide d'un outillage électrique ou à la main. La gamme couvre une large gamme de dimensions adéquates pour filetages métriques, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés - le filetage UNF est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont adaptés aux filetages UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés à large collerette

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés à large collerette sont fabriqués à base de nylon avec pour objectif d'absorber la peinture et de limiter au maximum l'écaillage et ce, tout en évitant la contamination lors du retrait. Le joint en nitrile apporte l'étanchéité au serrage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés à montage rapide

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés à montage rapide sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée permettant une bonne prise en main de la tête ; le filetage court permet une fixation rapide sur la pièce. Convient à des tailles de filetage métrique, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à clipser

En stock En cours de production

En un seul tour, les bouchons encliquetables assurent une fixation serrée par simple pression. Le bouchon est conçu avec une languette centrale pour une prise solide facilitant le serrage et le retrait. Cette gamme est adaptée aux filetages métriques, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à joint torique filetés - Filetage UNF

En stock En cours de production

Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape étanchéité face « O Ring »

En stock En cours de production

Notre gamme de capes d’étanchéité face joint torique est conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.

La conception de ces capes se caractérise par une longueur totale supérieure pour une protection accrue contre la pénétration de poussière et autres contaminants. Elles comportent également un anneau de fixation moulé à leur base, qui s’encastre facilement sous le connecteur pour le maintenir solidement en place lors du transport et du traitement.

Notre gamme offre un large choix de tailles répondant à différents types d’applications. Les capes sont adaptées aux filetages UNF et JIC.

  • Matière : polyéthylène (PE)
  • Couleur : bleu

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité en vinyle

En stock En cours de production

« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.

Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.

La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.

Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'étanchéité filetées - Filetage UNF

En stock En cours de production

Les capes d'étanchéité filetées UNF en polyéthylène assurent une protection contre les fuites et limitent ces dernières. Elles sont résistantes aux solvants et limitent les risques de déchirure. Un disque d'étanchéité en néoprène limite les fuites de fluide ; la tête hexagonale peut être serrée au moyen d'une clé ou d'une douille à bas couple, mais un serrage manuel est recommandé. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques et notre sélection de bouchons d'étanchéité filetés.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection filetées - Filetage UNF/JIC

En stock En cours de production

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages UNF/JIC. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes hexagonales

En stock En cours de production

Notre gamme de capes hexagonales présente une conception rigide qui facilite l’installation et le retrait. Disponibles dans toutes les tailles standards de raccords hydrauliques.

Les capes ont une forme hexagonale, ce qui les rend idéales pour la protection des connexions et des assemblages hexagonaux. La polyvalence de ces capes permet également de les utiliser sur des composants ronds. Cela fait d’elles un choix flexible et économique pour de nombreux projets.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à collerette

En stock En cours de production

Les capes à collerette sont conçues pour protéger le filetage des goujons. Elles sont utilisées au sein des industries automobile et de l'ingénierie à des fins de protection générale. Les collerettes des profilés ont des tailles différentes, permettant le fonctionnement d'une clé à douille sans avoir à retirer la protection. Nous proposons une sélection de matières notamment le PEBD, le TPR, le PVC et le silicone. Notre gamme offre également différentes options de couleurs (naturel, rouge et noir) et une variété de tailles répondant à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à languette

En stock En cours de production

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. Ce produit possède une conception à languette de traction incurvée qui offre davantage de surface de contact, requérant moins de force agrippante pendant l'installation et le retrait. Il est flexible de manière à pouvoir être étiré sur la cape pour une installation et un retrait faciles. Flexible afin de pouvoir s'étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait sans déchirure, déchiquetage ou fendillement.

Elles sont faciles à installer et à retirer, ce qui en fait une solution simple pour ouvrir un conteneur rapidement et efficacement. On les utilise dans l'industrie alimentaire et les applications industrielles ou de stockage.

  • Matière : EVA, PVC
  • Couleur : jaune, noir, rouge

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à languette déchirable

En stock En cours de production

Les capes à languette déchirable offrent une solution standard prête à l'emploi qui vous permettra de répondre aux demandes de vos clients en évitant les retards trop fréquents.

Les capes à languette déchirable sont des capes à montage et à dépose rapides. En tant que solution rapide, elles peuvent être facilement installées et retirées dans un grand nombre d'applications, notamment les tubes et tuyaux hydrauliques critiques, tels que ceux qui acheminent les huiles et autres fluides dans les véhicules et machines. Cela en fait un choix idéal pour l'industrie de construction automobile spécialisée et d'autres secteurs automobiles et manufacturiers.

Les capes à languette déchirable permettent également de protéger les extrémités des tubes et des tuyaux pendant le transport et le stockage. Elles protègent les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes d'infiltration. Ces capes sont très polyvalentes et idéales pour une grande variété d'applications et de filetages, notamment BSP, GAS, UNF, JIC et NPT.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD), les capes sont dotées d'une simple languette détachable pour une libération et un retrait rapides. La facilité d'extraction de la cape à languette déchirable de la tuyauterie hydraulique rend le processus de retrait plus rapide. Il suffit de tirer sur la languette pour que la cape s'ouvre et se détache.

Le matériau PEBD est résistant et flexible. Elles offrent bon nombre des avantages des capes en PVC, tels que l'intégrité et la propreté.

  • Couleurs : bleu, naturel et jaune
  • Conforme RoHS

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)