Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier inoxydable Brides et pinces Xpansion Pins

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Goupilles à expansion XYZ - Press-Fit

En stock En cours de production

Ces goupilles à expansion XYZ, également appelées goupilles Press-Fit, disposent d'une conception exclusive qui permet un positionnement exact et une répétabilité, tout en fournissant des pressions de maintien fortes pour fixer des pièces sur un diamètre interne.

Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour optimiser le contact dans l'alésage d'installation tout en fournissant un dégagement approprié pendant le chargement et le déchargement de la pièce. En outre, l'installation par pression maintient les goupilles en place même en cas de soumission à des vibrations ou à des contraintes dynamiques.

Elles sont faciles à installer par pression dans un trou percé avec précision avec un trou fileté au milieu pour accueillir une vis conique ; une fois en place, elles se dilatent pour un ajustement parfait. Elles constituent une solution bon marché pour les pierres tombales, les opérations de jets d'eau, les plaques de grilles et de fixation et autres applications dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les dispositifs médicaux.

  • Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour optimiser le contact dans l'alésage d'installation.
  • L'installation par pression maintient les goupilles en place même en cas de soumission à des vibrations ou à des contraintes dynamiques.
  • Utilisés dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier, Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Goupilles à expansion XYZ - filetée

En stock En cours de production

Ces goupilles à expansion XYZ, également connues comme fixations à expansion filetées, possèdent une conception unique qui permet un placement précis et une répétabilité, tout en offrant des pressions de maintien élevées pour sécuriser les articles avec un diamètre interne.

Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour améliorer le contact dans l'alésage d'installation tout en fournissant un espace adéquat pendant le chargement et le déchargement de la pièce. En outre, la conception filetée leur permet d'être facilement insérées dans des trous pré-percés. Elle permet la maîtrise de l'extension des goupilles, ce qui aboutit à une solution sûre.

Elle est placée dans un trou foré et alésé pour un positionnement de précision ou inséré dans une bague forée renforcée pour une solidité et une résistance à l'usure accrue de la fixation ; après installation, elle se dilate pour créer un ajustement parfait. Elles constituent une solution bon marché pour les pierres tombales, les opérations de jets d'eau, les plaques de grilles et de fixation et autres applications dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les applications de dispositifs médicaux.

  • Elles permettent un placement précis et une répétabilité, tout en offrant des pressions de maintien élevées.
  • Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour améliorer le contact dans l'alésage d'installation.
  • Utilisées dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les applications de dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)