Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | € 77,9424 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière complète | Aluminium moulé |
Type de poignée | Poignée rotative |
Style de mollette | Avec poignée |
Type de trou | Alésage |
Matière de la roue | Aluminium |
Type de roue | Solide |
Diamètre du trou | 20.0 mm |
Diamètre du trou | 0.787 in |
Diamètre de poignée | 25.0 mm |
Diamètre de poignée | 0.984 in |
Hauteur de poignée | 85.5 mm |
Hauteur de poignée | 3.366 in |
Diamètre du volant | 200.0 mm |
Diamètre du volant | 7.874 in |
Hauteur sous la roue | 24.0 mm |
Hauteur sous la roue | 0.945 in |
Diamètre du moyeu | 42.0 mm |
Diamètre du moyeu | 1.654 in |
Hauteur totale | 53.0 mm |
Hauteur totale | 2.087 in |
Nombre de rayons | 0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer