Menu Rechercher

Vis ventilée Tête fraisée M8 25.0 Inox 304

Vis tête fraisée ventilée à entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Code article:

20238186

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 4,74
100 - 249 € 4,27
250 - 499 € 4,03
500 - 999 € 3,79
1000 + € 3,56
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 4,74

1 x € 4,74

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 25.0
d1 M8
d2 16.0
D3 1.8
H1 4.4
l2 22.0
A/F 5.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter