Menu Rechercher

Vis tête moletée large M6  30.0 mm PA

Cette vis à tête moletée est fabriquée en nylon noir et est utilisée dans les applications où un accès facile et une installation sans outil sont nécessaires.
Code article:

426008559902

498 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 € 0,2264
500 - 999 € 0,2108
1000 + € 0,1613
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

€ 56,60

250 x € 0,2264

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 16.0 mm
Épaisseur tête 3.4 mm
Longueur filetage 30.0 mm
Filetage M6 
Type de tête Tête moletée
Type de vis Vis moletée
Type d'entraînement Bouton plat
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 6.6
Longueur totale 33.4 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter