Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,1995 |
10000 + | € 0,1585 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur tête | 2.4 mm |
---|---|
Épaisseur tête | 0.094 in |
Hauteur de lèvre | 1 mm |
Hauteur de lèvre | .040 in |
Diamètre d'épaule | 4.9 mm |
Diamètre d'épaule | .194 in |
Longueur d'épaule | 7.4 mm |
Longueur d'épaule | 0.290 in |
Longueur filetage | 5.1 mm |
Longueur filetage | 0.201 in |
Filetage | M3 |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Type de vis | Vis épaulée |
À utiliser avec | VG-2;VG-4 |
Matière | Acier au carbone |
Matière complète | Acier au carbone |
Terminer | Bichromate incolore de zinc |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer