Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 75.0 Acier

Cette vis à épaulement en acier est dotée d'une courte tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Code article:

20260811

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 7,336
50 - 99 € 5,87
100 + € 5,14
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 7,34

1 x € 7,336

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Filetage court
d1 M16
d2 17.0
l1 75.0
l2 21.0
H1 10.0
A/F 24.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter