Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 45.0 Acier

Cette vis à épaulement en acier est dotée d'une courte tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Code article:

20260675

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 4,928
50 - 99 € 3,94
100 + € 3,45
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 4,93

1 x € 4,928

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Filetage court
d1 M14
d2 15.0
l1 45.0
l2 17.0
H1 8.8
A/F 22.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter