Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale M30 32.0 105.0 Acier

Cette vis à épaulement en acier est dotée d'une tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Code article:

20259358

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 29,16
50 - 99 € 23,33
100 + € 20,41
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 29,16

1 x € 29,16

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Filetage standard
d1 M30
d2 32.0
l1 105.0
l2 43.0
H1 19.0
A/F 46.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter