Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale M8 9.0 42.0 Acier

Cette vis à épaulement en acier est dotée d'une tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Code article:

20258719

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 1,884
50 - 99 € 1,51
100 + € 1,32
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 1,88

1 x € 1,884

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Filetage standard
d1 M8
d2 9.0
l1 42.0
l2 14.5
H1 5.3
A/F 13.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter