Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 80.0 Acier inox 303

Cette vis à épaulement en inox est dotée d'une courte tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Code article:

20257941

10 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 12,95
50 - 99 € 10,36
100 + € 9,07
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 12,95

1 x € 12,95

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Filetage court
d1 M16
d2 17.0
l1 80.0
l2 21.0
H1 11.5
A/F 24.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter