Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 80.0 Acier inox 303

Cette vis à épaulement en inox est dotée d'une courte tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Code article:

20257866

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 11,284
50 - 99 € 9,03
100 + € 7,90
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 11,28

1 x € 11,284

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Filetage court
d1 M12
d2 13.0
l1 80.0
l2 17.5
H1 10.0
A/F 18.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter