Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale M6 10.0 8.0 Acier inox 303

Cette vis à épaulement en inox est dotée d'une tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Code article:

20257606

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Petites tailles
d1 M6
d2 10.0
l1 8.0
l2 11.0
H1 5.4
A/F 13.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter