Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 140.0 Acier

Cette vis à épaulement en acier est dotée d'une tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Code article:

20256982

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 25,29
50 - 99 € 20,23
100 + € 17,70
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 25,29

1 x € 25,29

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Filetage standard
d1 M22
d2 23.0
l1 140.0
l2 34.5
H1 14.0
A/F 34.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter