Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale M14 15.0 35.0 Acier

Cette vis à épaulement en acier est dotée d'une tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Code article:

20255794

61 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 4,254
50 - 99 € 3,40
100 + € 2,98
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 4,25

1 x € 4,254

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Filetage standard
d1 M14
d2 15.0
l1 35.0
l2 22.0
H1 8.8
A/F 22.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter