Menu Rechercher

Poignée articulée Pas de clé 24.5 mm PA Noir

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Code article:

708201234

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 € 17,7548
25 + € 8,4546
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 5

Prix total :

€ 88,77

5 x € 17,7548

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de poignée 85.0 mm
Largeur de poignée 35.0 mm
Épaisseur tête 11.5 mm
Poignée maximale 24.5 mm
Longueur du trou de montage 75.0 mm
Largeur du trou de montage 25.0 mm
Terminer Polyamide noir
Type de poignée Poignée articulée à bouton poussoir
Type de clé Pas de clé
Matière du loquet PA
Orientation de montage Universelle
Normes DIN
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter