Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 24 | € 17,7548 |
25 + | € 8,4546 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de poignée | 85.0 mm |
---|---|
Longueur de poignée | 3.346 in |
Largeur de poignée | 35.0 mm |
Largeur de poignée | 1.378 in |
Épaisseur tête | 11.5 mm |
Épaisseur tête | 0.453 in |
Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
Poignée maximale | 28.5 mm |
Poignée maximale | 1.122 in |
Longueur du trou de montage | 75.0 mm |
Longueur du trou de montage | 2.953 in |
Largeur du trou de montage | 25.0 mm |
Largeur du trou de montage | 0.984 in |
Terminer | Polyamide noir |
Type de poignée | Poignée articulée |
Type de clé | Pas de clé |
Matière du loquet | PA |
Orientation de montage | Universelle |
Normes | DIN |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer