Menu Rechercher

Poignée articulée Pas de clé 26.5 mm PA Noir

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Code article:

708201136

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 5

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de poignée 85.0 mm
Largeur de poignée 35.0 mm
Épaisseur tête 11.5 mm
Poignée maximale 26.5 mm
Longueur du trou de montage 75.0 mm
Largeur du trou de montage 25.0 mm
Terminer Polyamide noir
Type de poignée Poignée articulée à bouton poussoir
Type de clé Pas de clé
Matière du loquet PA
Orientation de montage Universelle
Normes DIN
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter