Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | € 51,2348 |
25 - 49 | € 26,7073 |
50 - 99 | € 26,0279 |
100 + | € 24,6551 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de poignée | 160.0 mm |
---|---|
Longueur de poignée | 6.299 in |
Largeur de poignée | 35.0 mm |
Largeur de poignée | 1.378 in |
Épaisseur tête | 12.0 mm |
Épaisseur tête | 0.472 in |
Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
Poignée maximale | 24.5 mm |
Poignée maximale | 0.965 in |
Longueur du trou de montage | 50.0 mm |
Longueur du trou de montage | 1.969 in |
Largeur du trou de montage | 25.0 mm |
Largeur du trou de montage | 0.984 in |
Terminer | Sans finition |
Type de poignée | Poignée articulée |
Inclut | Two keys supplied with each latch |
Type de clé | Clés différentes |
Matière du loquet | PA |
Orientation de montage | Universelle |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer