Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 + | € 57,5333 |
Longueur de poignée | 160.0 mm |
---|---|
Longueur de poignée | 6.299 in |
Largeur de poignée | 35.0 mm |
Largeur de poignée | 1.378 in |
Épaisseur tête | 9.0 mm |
Épaisseur tête | 0.354 in |
Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
Poignée maximale | 26.5 mm |
Poignée maximale | 1.043 in |
Longueur du trou de montage | 50.0 mm |
Longueur du trou de montage | 1.969 in |
Largeur du trou de montage | 25.0 mm |
Largeur du trou de montage | 0.984 in |
Terminer | Sans finition |
Type de poignée | Actionné par poignée articulée avec clé |
Inclut | Two keys supplied with each latch |
Type de clé | Clés différentes |
Matière du loquet | PA |
Orientation de montage | Universelle |
Caractéristiques | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Normes | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Code produit | 7318190090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer