Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 95,5774 |
10 - 19 | € 78,7208 |
20 + | € 68,6153 |
Réglable | Force réglable |
---|---|
Longueur totale | 464.0 mm |
Longueur totale | 18.268 in |
Course | 200.0 mm |
Course | 7.874 in |
Diamètre tige | 8.0 mm |
Diamètre tige | 0.315 in |
Filetage | M6 |
Type | Rapide et sûr - Force réglable |
Couleur | Noir |
Longueur du tube | 264.0 mm |
Longueur du tube | 10.394 in |
Accessoires inclus | 4 x B2 rotules acier (intégrées) ; 4 x E3 œillets nylon |
Force maximale | 650.0 N |
Force maximale | 650.0 N |
Finition du corps | Revêtement poudre époxy |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer