Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 93,2987 |
10 - 19 | € 76,8243 |
20 + | € 66,9877 |
Réglable | Force réglable |
---|---|
Longueur totale | 340.0 mm |
Longueur totale | 13.386 in |
Course | 150.0 mm |
Course | 5.906 in |
Diamètre tige | 6.0 mm |
Diamètre tige | 0.236 in |
Filetage | M5 x 0.8 |
Type | Rapide et sûr - Force réglable |
Couleur | Noir |
Longueur du tube | 190.0 mm |
Longueur du tube | 7.48 in |
Accessoires inclus | 4 x B2 rotules acier (intégrées) ; 4 x E3 œillets nylon |
Force maximale | 400.0 N |
Force maximale | 400.0 N |
Finition du corps | Revêtement poudre époxy |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer